Odkaz na systém
Chápadlo pre ojnice
Otočné a rotačné moduly | Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Hnacie ústrojenstvo pre spaľovacie motory

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria MGH8000
Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
3. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
Výzva
Výzva pri nakladaní a vykladaní obrábacích strojov u výrobcu automobilov spočívala vo vysokej variabilite dielov obrobkov, ako aj v špeciálnom usporiadaní príslušných zariadení.
Riešenie
Experti Zimmer Group použili ako riešenie lineárnu servoos na nastavenie odstupov chápadiel. Na problém rozličných orientácií v zariadeniach boli použité štandardné otočné jednotky so strednou polohou.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Pohon AC servomotora
Uhol výkyvu nastavovací
Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEUELE |
| Uchopovacia sila max. | 4250 [N] |
| Koncepcia uchopenia | KRAFT |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 40 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 66 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 5 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty